Boîtiers - HC-B 6-TMS-100/O1STM20G-STAIM - 1637032

La figure illustre la version avec verrouillage à vis standard

HEAVYCONNEC ADVANCE STA, capot B6, avec verrouillage à vis, hauteur 100 mm, avec filet 1x M20, sortie de câble droite, avec vis à six pans creux M6 x 18 en acier inoxydable selon DIN EN ISO 4762

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1637032
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356092005
Numéro du tarif douanier 85369010