Presse-étoupe - KV-M-M50-GD-( 8) - 1636509

Presse-étoupe HEAVYCONNEC M50, métallique, traversée de paroi pour connecteurs pour lignes de données, avec joint sectionnable, diamètre de l'orifice 1 x 8 mm, largeur intérieure 37 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1636509
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Page catalogue Page 615 (C-4-2013)
GTIN 4046356028233
Poids par pièce (hors emballage) 0,212 KGM
Numéro du tarif douanier 74122000