Connecteur - HC-M-EMV-BU/3-9,5 - 1636091

Connecteur CEM HEAVYCONNEC, variante femelle, 4 pôles, pour le raccordement de conducteurs blindés de 3 ... 9,5 mm de diamètre extérieur. À utiliser dans le module plastique HC-M-02-EMC-F

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1636091
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 573 (C-2-2017)
GTIN 4017918962913
Poids par pièce (hors emballage) 0,028 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine CN (Chine)