Câbles de charge AC - EV-GBM3C-1AC32A-3,0M6,0ESBK00U - 1628315

Câble de charge AC avec connecteur de charge pour véhicule, extrémité de câble libre et sans cache de protection, GB/T, GB/T 20234.2, ligne de conception D-Line, câble: 3 m, orange, droit, modèle d'enfichage: gris, zone de préhension: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Câble de charge CA, avec connecteur de charge mâle pour véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une recharge rapide en courant alternatif (CA) de véhicules électriques (EV) avec entrées GB/T pour véhicule, à installer sur des stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Production selon ISO TS 16949
  • Données sur les matières disponibles dans la base matière IMDS (International Material Data System)
  • Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc

Données commerciales

Code de commande 1628315
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626449388
Poids par pièce (hors emballage) 1,800 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290