nouveau

Kit - EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32ASE12 - 1628082

Kit de démarrage Kit pour technologie de charge TWIN pour l'assemblage aisé d'une station de charge, Module séparé avec fonction d'autorisation de l'actionneur de verrouillage permettant l'isolation des connecteurs de charge d'infrastructure et de la prise de charge d'infrastructure, CEI 62196-2, CEI 61851-1, Mode 3, cas B, 22 kW, 32 A, 400 V AC, Câble: 0,7 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Jeu de commande de charge TWIN avec prises de charge d'infrastructure AC, exemple de notice de montage et d'installation d'une station de charge pour l'électromobilité (EVSE), y compris des recommandations pour d'autres composants nécessaires (contacteur de charge, dispositifs de protection), pour la recharge par courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) avec entrées de véhicules de type 2

Avantages

  • Combinaison de tous les produits de charge et de tous les blocs de jonction Phoenix Contact avec recommandations pour d'autres composants nécessaires (contacteur de charge, équipements de protection)
  • Commande aisée, sans avoir à chercher longuement les différents composants correspondants, grâce à une référence de kit
  • Production selon ISO TS 16949
  • Données sur les matières disponibles dans la base matière IMDS (International Material Data System)
  • Application sécurisée grâce à une notice testée avec les composants correspondants
  • Conception d'une station de charge AC de manière plus autonome et simple, à l'aide d'un exemple de plan de câblage, sans efforts de développement supplémentaire
  • Options d'application flexibles grâce à diverses possibilités de configurations et diverses interfaces de communication de l'automate de charge

Données commerciales

Code de commande 1628082
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 769 (C-2-2017)
GTIN 4055626379098
Poids par pièce (hors emballage) 5,800 KGM