Câbles de charge AC - EV-TAG3PK-1AC20A-7,0M-ABL - 1628034

Câble de charge AC avec connecteur de charge pour infrastructure, possibilité de verrouillage pour cadenas et caches de protection, Type 1, Type 2, CEI 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), ligne de conception C-Line, câble: 7 m, noir, droit, Logo 'ABL Sursum', modèle d'enfichage: noir, zone de préhension: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Câble de charge CA mobile avec connecteur de charge pour véhicule et pour infrastructure, destiné à une recharge en courant alternatif (CA) de véhicules électriques (EV) dotés d'entrées pour véhicules de type 1, compatible avec les prises de charge d'infrastructure de type 2 installées sur des stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Production selon ISO TS 16949
  • Données sur les matières disponibles dans la base matière IMDS (International Material Data System)
  • Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc
  • Contrôle effectué conformément aux tests sélectionnés des normes automobiles LV124, LV214, LV215-2
  • Fonctionnement fiable du levier de verrouillage avec joint supplémentaire
  • Possibilité de verrouillage avec cadenas disponible en option
  • Etanchéité longitudinale permanente contre toute pénétration d'eau dans le câble

Données commerciales

Code de commande 1628034
Unité de conditionnement 100 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626377407
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290