Connecteur d'appareil face avant - RC-17S1N8AW200 - 1627764

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteurs d'appareil face avant, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique radial, 4x Ø2,7

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1627764
Unité de conditionnement 40 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356876391
Poids par pièce (hors emballage) 0,031 KGM