Connecteur prolongateur - TU-17S1N129UDU - 1627180

Aucune photo disponible

Connecteur prolongateur, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, M23, Nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1627180
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356876438
Poids par pièce (hors emballage) 0,101 KGM