Connecteurs à câble - RC-12P1N12K061 - 1626733

Connecteur de puissance à câble, droit avec gaine plastique, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, Type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Diamètre du câble: 4,5 mm ... 5,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1626733
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356859097
Poids par pièce (hors emballage) 0,111 KGM