Connecteurs à câble - RC-06P1NS28049 - 1626704

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 6, type de contact: Mâle, Raccordement vissé, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1626704
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356876650
Poids par pièce (hors emballage) 0,076 KGM