Connecteurs à câble - RC-06P1Y8A80EM - 1625722

Aucune photo disponible

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 6, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1625722
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356748636