Connecteurs à câble - UC-17S1N8D80DU - 1625575

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Diamètre du câble: 2 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1625575
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356877268
Poids par pièce (hors emballage) 0,093 KGM