Connecteurs à câble - TU-19S1N12TUDU - 1625521

Aucune photo disponible

Connecteur de puissance à câble, coudé, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, M23, Nombre de pôles: 16+3, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1625521
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356654883
Numéro du tarif douanier 85366990

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire