Connecteur d'appareil face avant - RC-17P1N8AWQ00 - 1625478

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteurs d'appareil face avant, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique radial, 4x Ø2,7, Epaisseur de paroi min.: 3 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1625478
Unité de conditionnement 40 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356877343
Poids par pièce (hors emballage) 0,025 KGM