Traversée face arrière - RC-07P1N12Q0G5 - 1625096

Traversée face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 7, Type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint torique axial, Fixation centrale, Epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm, Diamètre du câble: 6,5 mm ... 7,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1625096
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356748674