Connecteur prolongateur - RC-09S2N1290EP - 1625077

Aucune photo disponible

Connecteur prolongateur, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 8+1, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1625077
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356877435
Poids par pièce (hors emballage) 0,068 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer