Connecteurs à câble - RC-12S2Y12T0GF - 1625052

La figure représente la version de produit 12 pôles avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteur de puissance à câble, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1625052
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356877466
Poids par pièce (hors emballage) 0,146 KGM
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
Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire