Connecteurs à câble - RC-06P1N1280DU - 1625004

Aucune photo disponible

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 6, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 4,5 mm ... 5,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1625004
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626127194