RC-1RS1N126100 - 1624819

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteurs enfichables pour appareils avec raccord à visser M20 x 1,5, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Joint torique axial, Fixation centrale, Epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1624819
Unité de conditionnement 40 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356691758
Poids par pièce (hors emballage) 0,037 KGM