Connecteur prolongateur - ST-8EP1N8A9005S - 1624653

La figure représente la version de produit 4 pôles (3+PE)

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 5+3+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 12,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles

Données commerciales

Code de commande 1624653
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 142 (C-2-2017)
GTIN 4046356623056
Poids par pièce (hors emballage) 0,049 KGM