Connecteurs à câble - ST-17P1N8A8005 - 1624528

Connecteurs à câble, droit, Verrouillage à vis, M17, nombre de pôles: 17, type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 10 mm... 12,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles
  • Versions surmoulées avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés

Données commerciales

Code de commande 1624528
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 65 (C-2-2017)
GTIN 4046356622431
Poids par pièce (hors emballage) 0,060 KGM