Contact à sertir - SM-36KS016 - 1623972

L'illustration peut changer en fonction de la plage de raccordement

Contact à sertir, diamètre de contact: 3,6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Résistance à la traction élevée du raccordement
  • Faibles résistances de contact
  • Surveillance de la production facilitée

Données commerciales

Code de commande 1623972
Unité de conditionnement 20 pcs
Quantité minimum de commande 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 169 (C-2-2017)
GTIN 4055626277585
Poids par pièce (hors emballage) 0,022 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099