Couvercle de protection - EV-T2MBI-DUST COVER SET - 1623935

Aucune photo disponible

Couvercle de protection,Type 2,CEI 62196-3

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Couvercle de protection

Avantages

  • Certifié IATF 16949:2016 et ISO 9001:2015
  • Données sur les matières disponibles dans la base matière IMDS (International Material Data System)

Données commerciales

Code de commande 1623935
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626340487
Poids par pièce (hors emballage) 0,061 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099