Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion - K-7E-M23F8/0,4-D03/M23 MM - 1623933

Aucune photo disponible

Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion, longueur: 0,4 m, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1623933
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626218823
Poids par pièce (hors emballage) 0,304 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290