Connecteurs à câble - SB-8ESSD8A8L33S - 1623687

Connecteur de puissance à câble, droit, long, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M40, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 14 mm ... 20,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Tous les boîtiers sont à équiper avec des contacts mâles ou femelles
  • Au total, huit contacts sont disponibles pour la transmission de signaux
  • Réduction du temps de raccordement avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Les détrompages mécaniques fiables pour le courant empêchent toute erreur d'enfichage
  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel

Données commerciales

Code de commande 1623687
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 126 (C-2-2017)
GTIN 4055626194080
Poids par pièce (hors emballage) 0,022 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer