Câbles de charge AC - EV-GBG3JK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1623516

Câble de charge AC avec connecteur de charge pour infrastructure, possibilité de verrouillage pour cadenas et caches de protection, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 32 A / 250 V (AC), ligne de conception C-Line, câble: 5 m, noir, droit, modèle d'enfichage: noir, zone de préhension: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Câble de charge CA mobile avec connecteur de charge pour véhicule et pour infrastructure, destiné à une recharge en courant alternatif (CA) de véhicules électriques (EV) dotés d'entrées pour véhicules GB/T, compatible avec les prises de charge d'infrastructure GB/T installées sur des stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Certifié IATF 16949:2016 et ISO 9001:2015
  • Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc
  • Contrôle effectué conformément aux tests sélectionnés des normes automobiles LV124, LV214, LV215-2
  • Fonctionnement fiable du levier de verrouillage avec joint supplémentaire
  • Possibilité de verrouillage avec cadenas disponible en option
  • Etanchéité longitudinale permanente contre toute pénétration d'eau dans le câble

Données commerciales

Code de commande 1623516
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 755 (C-2-2017)
GTIN 4055626177953
Poids par pièce (hors emballage) 2,657 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer