Connecteurs à câble - CA-12P2N8A80DN - 1623445

La figure représente la version de produit 12 pôles avec numérotation standard de l'alvéole de contact et contacts à souder

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1623445
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626149523
Poids par pièce (hors emballage) 0,094 KGM