Connecteur mâle photovoltaïque - PV-FT-CM-C-6-500-RD - 1623390

Connecteur photovoltaïque, intensité nominale: 40 A, tension nominale: 1500 V, type de raccordement: Sertissage, coloris: noir. déverrouillable uniquement à l'aide d'un outil

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1623390
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626139654
Poids par pièce (hors emballage) 0,042 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290