Adaptateur d'essai - connecteur de véhicule - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA6,0 - 1623322

Prise de véhicule séparée pour tests de station de charge, CCS de type 1, Combined Charging System, CEI 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V Actionneur de verrouillage, Fils individuels, Longueur: 6 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Prise de véhicule séparée pour tests de station de charge, uniquement pour des contrôles de laboratoire, des tests prévus pour des stations de charge (EVSE) et d'autres analyses côté infrastructure - ne convient pas pour le montage dans tout type de véhicule, l'utilisation n'est pas possible en dehors du laboratoire

Logo

Données commerciales

Code de commande 1623322
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626140278
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM