Connecteur d'appareil face avant - HC-26S1N8AWA00 - 1623280

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage à vis, M27, nombre de pôles: 26, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique radial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 30 mm x 30 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1623280
Unité de conditionnement 24 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626273051
Poids par pièce (hors emballage) 0,046 KGM