Connecteur prolongateur - HC-26S1N8A90DU - 1623273

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage à vis, M27, nombre de pôles: 26, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 2 mm... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1623273
Unité de conditionnement 12 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626273006
Poids par pièce (hors emballage) 0,056 KGM