Jeu d'échantillon - M23 HYBRID_CONTACT-SAMPLE-SET - 1623252

Jeu d'échantillon composé de 4 x contacts Ø 1,0 mm, 4 x contacts Ø 0,8 mm, 5 x contacts Ø 2,0 mm, mâle et femelle, pour connecteurs hybrides M23. Contacts inclus : 1621573, 1618254, 1621577, 1621575, 1618261, 1621580

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1623252
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626139661
Numéro du tarif douanier 85389099

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire