Description du produit
Câble de charge CA, avec connecteur de charge mâle pour véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une recharge rapide en courant alternatif (CA) de véhicules électriques (EV), compatible avec les entrées pour véhicule de type 1, à installer sur des stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)
Avantages
- Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
- Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
- Certifié IATF 16949:2016 et ISO 9001:2015
- Données sur les matières disponibles dans la base matière IMDS (International Material Data System)
- Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc
- Contrôle effectué conformément aux tests sélectionnés des normes automobiles LV124, LV214, LV215-2
- Fonctionnement fiable du levier de verrouillage avec joint supplémentaire
- Possibilité de verrouillage avec cadenas disponible en option
- Etanchéité longitudinale permanente contre toute pénétration d'eau dans le câble
Données commerciales
Code de commande |
1623237 |
Unité de conditionnement |
1 pcs |
Remarque |
Fabrication à la commande (pas de reprise) |
GTIN |
4055626177793 |
Poids par pièce (hors emballage) |
1,154 KGM |
Numéro du tarif douanier |
85444290 |
Pays d'origine |
DE (Allemagne) |
"$pageName" sur