Surveillance du courant différentiel - EV-RCM-C1-AC30-DC6 - 1622450

Le module à courant résiduel différentiel sert à détecter un courant de défaut AC et DC dans les points de recharge à courant alternatif. Le dispositif de protection superposé (p. ex. disjoncteur Fi) est protégé des éventuels courants de défaut DC. Il existe une variante du produit à 1 ou 2 canaux.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1622450
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 767 (C-2-2017)
GTIN 4055626039794
Poids par pièce (hors emballage) 0,190 KGM
Numéro du tarif douanier 90303380
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer