Connecteur mâle photovoltaïque - PV-FT-CM-C-2,5-130-BU - 1622254

Connecteur photovoltaïque, intensité nominale: 27 A, tension nominale: 1500 V, type de raccordement: Sertissage, coloris: noir. déverrouillable uniquement à l'aide d'un outil

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1622254
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626025506
Numéro du tarif douanier 85359000