Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion - K-8E-M23M9/2,0-H00/M23F8-C5-S - 1622244

Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion, longueur: 2 m, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Transmission de signaux, de données et de puissance dans un connecteur unique
  • Interface de données CAT5
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
  • Simplicité et fiabilité : 100 % d'équipements prêts pour utilisation et validés électriquement
  • Versions avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés
  • Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles

Données commerciales

Code de commande 1622244
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 2 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 232 (C-2-2017)
GTIN 4055626070001
Poids par pièce (hors emballage) 0,111 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290