Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion - K-8E-M23MK/5,0-H00/OE-C5-S - 1622234

Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion, longueur: 5 m, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Transmission de signaux, de données et de puissance dans un connecteur unique
  • Interface de données CAT5 pour jusqu'à 100 Mbit/s
  • Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
  • Simplicité et fiabilité : 100 % d'équipements prêts pour utilisation et validés électriquement
  • Versions avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés
  • Raccordement aisé : version coudée avec sens de sortie de câble réglable

Données commerciales

Code de commande 1622234
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 2 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 233 (C-2-2017)
GTIN 4055626069982
Poids par pièce (hors emballage) 0,222 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290