Fiche porte-fusible - PV-C-M/F-PRO/F-1000/8-EU - 1622153

Connecteur porte-fusible SUNCLIX, version pour tension système de 1 000 V

Connecteur enfichable de protection pour la sécurisation de modules et d'appareils sur des installations photovoltaïques, noir, forme d'enfichage SUNCLIX, 1000 V / 8 A, IP68 (24h / 2 m)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Connecteur porte-fusible, pour tension système de 1 000 V, tension nominale de la cartouche de fusible 8 A, variante EU

Avantages

  • Conception mono-pièce
  • Élément de protection robuste et facile à installer destiné à une utilisation en extérieur
  • Cartouche fusible de qualité supérieure
  • Indice de protection : IP68 (24 h/2 m)
  • 1000 V (EN)

Données commerciales

Code de commande 1622153
Unité de conditionnement 8 pcs
Quantité minimum de commande 8 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626130750
Poids par pièce (hors emballage) 0,056 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010