Câbles de charge CC - EV-GBM4C-DC250A-5,0M70ESBK00 - 1622120

Câble de charge DC avec connecteur de charge pour véhicule, extrémité de câble libre et sans cache de protection, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 250 A / 750 V (DC), Ligne de conception Standard, Câble: 5 m, noir, droit, Modèle d'enfichage: gris, Zone de préhension: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Câble de charge CC, avec connecteur de charge mâle pour véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une recharge rapide en courant continu (CC) de véhicules électriques (EV), compatible avec les entrées pour véhicule GB/T, à installer sur des stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Production selon ISO TS 16949
  • Données sur les matières disponibles dans la base matière IMDS (International Material Data System)
  • Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc
  • Capteurs de température intégrés pour la surveillance de la température au niveau des contacts de puissance
  • Verrouillage intégré pendant la charge

Données commerciales

Code de commande 1622120
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 717 (C-4-2015)
GTIN 4055626010892
Poids par pièce (hors emballage) 2,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290