Connecteurs à câble - SH-8EPC58A8LB3 - 1622009

Connecteur de puissance à câble, droit, long, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 12 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Transmission de signaux, de données et de puissance dans un connecteur unique
  • Interface de données CAT5 pour jusqu'à 100 Mbit/s
  • Réduction du temps de raccordement avec le verrouillage rapide optionnel SPEEDCONNEC
  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel

Données commerciales

Code de commande 1622009
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 115 (C-2-2017)
GTIN 4055626011837
Poids par pièce (hors emballage) 0,120 KGM