Connecteur d'appareil face avant - CA-12P2S8AAD00 - 1621740

La figure représente la version de produit 12 pôles avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteurs d'appareil face avant, coudé rotatif, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement aisé grâce à la possibilité de réglage en continu jusqu'à 310° du sens de sortie du câble
  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
  • Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures

Données commerciales

Code de commande 1621740
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626000565
Poids par pièce (hors emballage) 0,121 KGM