Contact à sertir - SF-20KP023 - 1621581

L'illustration peut changer en fonction de la plage de raccordement

Contact à sertir, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 2,5 mm² ... 4 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Résistance à la traction élevée du raccordement
  • Faibles résistances de contact
  • Surveillance de la production facilitée

Données commerciales

Code de commande 1621581
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 120 (C-2-2017)
GTIN 4046356937214
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099