Connecteur d'appareil face avant - SH-8ESS48AAD00S - 1621564

L'illustration représente une variante du produit avec interface CAT5

Connecteurs d'appareil face avant, coudé rotatif, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, cote de bride: 26 mm x 26 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement aisé grâce à la possibilité de réglage en continu jusqu'à 310° du sens de sortie du câble
  • Tous les boîtiers sont à équiper avec des contacts mâles ou femelles
  • Au total, huit contacts sont disponibles pour la transmission de signaux
  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel

Données commerciales

Code de commande 1621564
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 119 (C-2-2017)
GTIN 4046356937122
Poids par pièce (hors emballage) 0,111 KGM