Connecteur prolongateur - SH-8EPS48A9LB4S - 1621555

L'illustration représente une variante du produit avec interface CAT5

Connecteur prolongateur, droit, long, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Tous les boîtiers sont à équiper avec des contacts mâles ou femelles
  • Au total, huit contacts sont disponibles pour la transmission de signaux
  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel

Données commerciales

Code de commande 1621555
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 116 (C-2-2017)
GTIN 4046356937030
Poids par pièce (hors emballage) 0,111 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer