Connecteur prolongateur - SH-8EPC58A9LB1S - 1621553

Connecteur prolongateur, droit, long, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 15 mm ... 18 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Transmission de signaux, de données et de puissance dans un connecteur unique
  • Interface de données CAT5 pour jusqu'à 100 Mbit/s
  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel

Données commerciales

Code de commande 1621553
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 116 (C-2-2017)
GTIN 4046356937016
Poids par pièce (hors emballage) 0,110 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer