Connecteur prolongateur - SH-8ESC58A9LDLS - 1621539

Connecteur prolongateur, droit, long, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Diamètre du câble: 7,5 mm ... 18 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Transmission de signaux, de données et de puissance dans un connecteur unique
  • Interface de données CAT5
  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel

Données commerciales

Code de commande 1621539
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 116 (C-2-2017)
GTIN 4046356936873
Poids par pièce (hors emballage) 0,116 KGM