Connecteurs à câble - CA-12P2N1280DNS - 1621397

La figure représente la version de produit 12 pôles avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 12, Type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Diamètre du câble: 3 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1621397
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356918503