Connecteur d'appareil face avant - CA-17P2NA22S00 - 1621362

La figure représente la version de produit 12 pôles avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteurs d'appareil face avant, droit, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 17, Type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint plat, 4x Ø 3,2, Cote de bride: 25 mm x 25 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1621362
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356914833