RC-12S2N8A15RR - 1621059

La figure représente la version de produit 12 pôles avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteur de câble avec raccordement fileté Pg9, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Diamètre du câble: 6 mm ... 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1621059
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356981941