Bride de montage à quatre pans - SF-Z0068 - 1620927

Bride de montage à quatre pans, 4xM3, cote de bride: 38 mm x 38 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1620927
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626021607
Poids par pièce (hors emballage) 0,030 KGM
Numéro du tarif douanier 74199990